发布您的产品
B6P-F3
Saval

B6P-F3

4.2 星(最高 5 星)4.2(5 评价)

Saval Bioclass 100% PFAS Free eco-friendy foam extinguisher with 6 liter extinguishing foam. For use on types A and B fires.

技术规格
  • 唯一参考8905720
  • 产品系列Fire Extinguishers
  • 产品组合Foam extinguishers
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-08-19
  • 版本号1
  • 高度 (mm)560
  • 宽度 (mm)230
  • 深度 (mm)162
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料橡胶
  • 净重 (Kg)11
分类
  • BIMobject 类别消防产品 - 消防

发售地区

欧洲
比利时
荷兰