发布您的产品
Deco-D32 30m-3/4"
Saval

Deco-D32 30m-3/4"

Saval Deco fire hose reel with red (RAL3000) steel disks and 30 meter 3/4" rubber fire hose. For use on type A fires.
技术规格
  • 唯一参考8921402
  • 产品系列Fire hose reels
  • 产品组合Fire hose reels
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2015-07-23
  • 版本号1
  • 高度 (mm)600
  • 宽度 (mm)600
  • 深度 (mm)150
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料橡胶
  • 设计国家/地区荷兰
  • 制造国家/地区荷兰
  • 净重 (Kg)1.71
分类
  • BIMobject 类别消防产品 - 消防
  • IFC 分类灭火终端

发售地区

欧洲
比利时
荷兰