发布您的产品
I 32-N cabinet
Saval

I 32-N cabinet

Saval Hose reel cabinet for flush mounted installation. Can hold the Deco-D31 or D32 hose reel. Colour white (RAL9010). Top or bottom water supply possibilities. Door swings either to the right or left, depending on installation. Door with 2 openings for
技术规格
  • 唯一参考8931212
  • 产品系列Hose reel cabinets
  • 产品组合Flush mounted cabinets
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-07-21
  • 版本号1
  • 高度 (mm)890
  • 宽度 (mm)680
  • 深度 (mm)144
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料钢
  • 设计国家/地区荷兰
  • 制造国家/地区荷兰
  • 净重 (Kg)3.005
分类
  • BIMobject 类别消防产品 - 消防
  • IFC 分类灭火终端

发售地区

欧洲
比利时
荷兰