发布您的产品
C 32-N cabinet
Saval

C 32-N cabinet

Saval Combination cabinet for fire hose reel and fire extinguisher. Can hold the Deco-D31 or D32 hose reel and a 6 or 9 liter fire extinguisher. Can either be installed surface mounted or flush mounted. Colour white (RAL9010).
技术规格
  • 唯一参考8931221
  • 产品系列Hose reel cabinets
  • 产品组合Combination cabinets
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-07-21
  • 版本号1
  • 高度 (mm)945
  • 宽度 (mm)1090
  • 深度 (mm)215
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料钢
  • 设计国家/地区荷兰
  • 制造国家/地区荷兰
  • 净重 (Kg)3.6
分类
  • BIMobject 类别消防产品 - 消防
  • IFC 分类灭火终端

发售地区

欧洲
比利时
荷兰