发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
saval/products/aeb15e8a-b4c3-4161-b9c5-ede1fa758907
主页
类别
消防产品
消防
C 33-N cabinet
在以下地区不可用: 美国
Saval
关注
C 33-N cabinet
Saval Combination cabinet for fire hose reel and fire extinguisher. Can hold the Deco-D31, D32 or D33 hose reel and a 6 or 9 liter fire extinguisher. Can either be installed surface mounted or flush mounted. Colour white (RAL9010).
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
8931222
产品系列
Hose reel cabinets
产品组合
Combination cabinets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2021-07-21
版本号
1
高度 (mm)
945
宽度 (mm)
1090
深度 (mm)
280
链接
链接
产品网址
http://www.saval.nl/en/businesses/products/products/fire-hose-reels-cabinets/
技术说明
http://www.saval.nl/wp-content/blogs.dir/5/files/2015/06/3.530E-Flush-surface-mounted-combination-cabinets.pdf
相关
相关
主材料
钢
次要材料
钢
设计国家/地区
荷兰
制造国家/地区
荷兰
净重 (Kg)
3.8
分类
分类
BIMobject 类别
消防产品 - 消防
IFC 分类
灭火终端
发售地区
欧洲
比利时
荷兰
类似产品
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
下载
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
下载
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
下载
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
下载
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
下载
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
下载