只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
Masonry Mortar is a cement-based premixed mortar composed of hydraulic binders, selected aggregates and high-performance additives. It is supplied as a dry powder in pre-weighed bags ready to use on site, which requires only the addition of clean water to produce cohesive mortar. Masonry Mortar can be applied in thickness from 8 mm to 20 mm.
Uses:
Features and benefits:
发售地区
| 亚洲 | 非洲 |
|---|---|
也门 | 埃及 |
伊拉克 | |
卡塔尔 | |
叙利亚 | |
巴勒斯坦 | |
巴林 | |
沙特阿拉伯 | |
科威特 | |
约旦 | |
阿拉伯联合酋长国 | |
阿曼 | |
黎巴嫩 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。