只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
Premix Plaster S is a cement-based plastering/ rendering material composed of hydraulic binders, selected manufactured sand, aggregates and special additives. It is supplied as a dry powder in bags/ bulk ready to use on site, which requires only the addition of clean water to produce cohesive mortar. Premix Plaster S is specially designed for application by spray machine. It can be used manually if required, contains a special shrinkage control additive, and provides good adhesion with a uniform color surface.
The system comprises:
Uses:
Features and Benefits:
发售地区
| 亚洲 | 非洲 |
|---|---|
也门 | 埃及 |
伊拉克 | |
卡塔尔 | |
叙利亚 | |
巴勒斯坦 | |
巴林 | |
沙特阿拉伯 | |
科威特 | |
约旦 | |
阿拉伯联合酋长国 | |
阿曼 | |
黎巴嫩 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。