发布您的产品
Celosías S
Saxun

Celosías S

Sun protection louver, “Saxun” model R-180 fixed.

规格
  • Supply of Saxun S model fixed slatted louver system in dimensions of 100 x 35.5 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 S model slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps of 7 to 11 slats/ml.

技术规格
  • 唯一参考celosia-s
  • 产品系列Louvers
  • 产品组Sun protection louver
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-06-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)100
  • 深度 (mm)35.5
相关
  • 主材料铝
分类
  • BIMobject 类别门 - 百叶窗
  • IFC 分类对象
  • UNSPSC 名称Louvers
  • UNSPSC 代码30161901
  • Uniclass 2015 代码Pr_30_59_48
  • Uniclass 2015 说明Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 代码08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Louvers
  • OmniClass 编号23-17 21 11 15
  • OmniClass 标题Exterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II 代码B20
  • CSI UniFormat II 标题EXTERIOR CLOSURE
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
瓦利斯和富圖納群島
拉脱维亚
大韓
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
聖文森與格瑞那丁
布隆迪
波斯尼亚 黑塞哥维那
泰国
英属维尔京群岛
摩洛哥
泽西岛
澳门
荷属圣马丁
斯威士兰
爱尔兰
科威特
荷蘭加勒比區
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
类似产品