发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
sb-furniture/products/2ffca4db-1cc6-4ff0-852f-278e405e1533
主页
类别
家具
货架和存储
Koncept Office Cabinet AMPLE-HC080
在以下地区不可用: 美国
SB Furniture เอสบี เฟอร์นิเจอร์
关注
Koncept Office Cabinet AMPLE-HC080
AMPLE/HC080/DO05083(2)DO03083(2)-Black-Grey-White
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
Koncept_Office_Cabinet_AMPLE-HC080
产品系列
Office
产品组
Cabinet
类型
对象(单个对象)
发布日期
2023-08-03
版本号
1
高度 (mm)
175
宽度 (mm)
80
深度 (mm)
40
链接
链接
产品网址
https://www.konceptfurniture.com/
相关
相关
主材料
木头
设计国家/地区
泰国
制造国家/地区
泰国
分类
分类
BIMobject 类别
家具 - 货架和存储
OmniClass 编号
23-21 13 25
OmniClass 标题
Office Equipment
发售地区
亚洲
泰国
类似产品
Southwest Solutions Group
Monitor Generic
4.5
(
42
)
下载
SEPS2BIM
M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves
4.1
(
16
)
下载
Southwest Solutions Group
Pallet Rack Steel Shelving
4.6
(
61
)
下载
Southwest Solutions Group
Nightstand Residential Furniture
4.8
(
14
)
下载
Southwest Solutions Group
Cubbies Classroom Storage
下载
Southwest Solutions Group
Washer / Dryer Residential Furniture
4.6
(
5
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多