发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
sb-furniture/products/1d023911-32a1-493e-bc37-2dcdd9dc617e
主页
类别
家具
办公椅
Koncept Office Chair ZINA
在以下地区不可用: 美国
SB Furniture เอสบี เฟอร์นิเจอร์
关注
Koncept Office Chair ZINA
ZINA#3/Black-Plastics/SL-Black
下载
规格
规格
-Custom Label Hot Price -Flat Pack No -Material Synthetic Leather -Function Manual Adjustable -Color Black -Style Modern -Brand KONCEPT FURNITURE -Condo & Small Space Yes -Dimension 66X68X106 cm.
技术规格
技术规格
唯一参考
Koncept_Office_Chair_ZINA
产品系列
Office
产品组
Chair
类型
对象(单个对象)
发布日期
2023-11-01
版本号
1
高度 (mm)
106
宽度 (mm)
66
深度 (mm)
68
链接
链接
产品网址
https://www.konceptfurniture.com/koncept-furniture-home-office-gaming-19145494
相关
相关
主材料
皮革
设计国家/地区
泰国
制造国家/地区
泰国
分类
分类
BIMobject 类别
家具 - 办公椅
OmniClass 编号
23-21 13 25
OmniClass 标题
Office Equipment
发售地区
亚洲
泰国
类似产品
9to5 Seating
Axis 2600 Office Chair
4.6
(
42
)
下载
KOKUYO TH โคคูโย
Furniture Office Chairs KOKUYO Elise Executive Chair
5.0
(
35
)
下载
KOKUYO TH โคคูโย
Furniture Office Chairs KOKUYO Mondeno
4.5
(
12
)
下载
Fritz Hansen
Little Giraffe™ 3211 Chair
4.3
(
27
)
下载
Haworth US
Cappellini Elan Lounge Furniture
4.5
(
34
)
下载
Rockworth
Rockworth MEDA LOUNGE CHAIR
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多