发布您的产品
22x45 LOCKLÄKT G4-2
22x45 LOCKLÄKT G4-2
    SCA

    22x45 LOCKLÄKT G4-2

    Cladding with timeless aesthetics and lasting performance. Design flexibility, dimensional stability and a climate-smart origin. Available in various profiles, colors and finishes, pre-treated with primer or intermediate coating. Final painting should be completed within two years of installation.
    技术规格
    • 唯一参考102204500_locklakt_fasad
    • 产品系列Cladding
    • 产品组合Other
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2024-05-17
    • 版本号1
    • 高度 (mm)22
    • 宽度 (mm)45
    相关
    • 主材料云杉
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 木头
    • ETIM 代码EC003167
    • ETIM 名称Wall and facade cladding wood

    发售地区

    欧洲
    瑞典