发布您的产品
SCG Decorative Wall RUSTIC Eaves Liner

SCG Decorative Wall RUSTIC Eaves Liner

Create a unique design that reflects your personality. with decorative materials SCG Model Rustic

A beautiful, new replacement material for real wood.

• The splinter pattern is long and deep. Even after painting, the wood splinter pattern is clearly visible.

• Can be used to decorate both walls and ceilings, can combine space into one

Allowing you to create creative designs Create a unique identity

规格
  • • Exquisite work with chamfered design on both sides • Used to make ceiling eaves. or slatted fence
技术规格
  • 唯一参考SCG_Decorative_Wall_RUSTIC_Eaves_Liner
  • 产品系列D'COR
  • 产品组合DECAAR by SCG
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2022-06-21
  • 版本号1
  • 高度 (mm)8
  • 宽度 (mm)75
  • 深度 (mm)3000
相关
  • 主材料纤维水泥
  • 设计国家/地区泰国
  • 制造国家/地区泰国
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - 建筑材料
  • OmniClass 编号23-15 15 17
  • OmniClass 标题Wall Cladding Sheets

发售地区

亚洲
不丹
中国
乌兹别克斯坦
亚美尼亚
印度
印度尼西亚
台湾
吉尔吉斯斯坦
哈萨克斯坦
土库曼斯坦
圣诞岛
塔吉克斯坦
孟加拉国
尼泊尔
巴基斯坦
文莱达鲁萨兰国
斯里兰卡
新加坡
日本
朝鲜
柬埔寨
格鲁吉亚
泰国
澳门
科科斯(基林)群岛
缅甸
老挝
英属印度洋领地
菲律宾
蒙古
越南
阿塞拜疆
韩国
香港
马尔代夫
马来西亚