发布您的产品
SCG Fulfil Wall Systems_A-150-G_54STC
SCG Fulfil Wall Systems_A-150-G_54STC
SCG Fulfil Wall Systems_A-150-G_54STC
SCG Fulfil Wall Systems_A-150-G_54STC

    SCG Fulfil Wall Systems_A-150-G_54STC

    SCG Fulfil Wall System is in innovative wall system built by "Stay-in-Place" construction technology. With this technology, FULFiLwall, can improve quality fo interior wall and make construction faster. Moreover, SCG also provides vary services start from consulting to installation to ensure the system quality.

    规格
    • "FULFiLwall System components 1. CLC lightweight mortar 2. Galvanized steel frame (C and U section) 3. Gypsum FULFiL Board thickness 12 mm. 4. SCG Smart Board thickness 8 mm."
    技术规格
    • 唯一参考SCG_Fulfil_WallSystem_A-150-G_54STC
    • 产品系列Wall
    • 产品组合Wall System
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-09-06
    • 版本号1
    • 深度 (mm)150
    相关
    • 主材料水泥
    • 次要材料石膏
    • 设计国家/地区泰国
    • 制造国家/地区泰国
    • 净重 (Kg)90
    分类
    • BIMobject 类别墙壁 - 外墙
    • IFC 分类墙壁
    • Uniclass 2015 代码Ss_25_11_16
    • Uniclass 2015 说明Concrete wall systems
    • OmniClass 编号23-13 35 21 11
    • OmniClass 标题Concrete Structural Walls

    发售地区

    亚洲
    不丹
    中国
    乌兹别克斯坦
    亚美尼亚
    印度
    印度尼西亚
    台湾
    吉尔吉斯斯坦
    哈萨克斯坦
    土库曼斯坦
    圣诞岛
    塔吉克斯坦
    孟加拉国
    尼泊尔
    巴基斯坦
    文莱达鲁萨兰国
    斯里兰卡
    新加坡
    日本
    朝鲜
    柬埔寨
    格鲁吉亚
    泰国
    澳门
    科科斯(基林)群岛
    缅甸
    老挝
    英属印度洋领地
    菲律宾
    蒙古
    越南
    阿塞拜疆
    韩国
    香港
    马尔代夫
    马来西亚