我们正在使用 cookie 提供我们的服务. 使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie.
;

COTTO C1380 Perfect Fit Two Piece Toilet

唯一参考号: C1380
品牌: SCG
产品系列: Sanitary
产品组: Toilet
宽度 (毫米): 385
高度 (毫米): 715
深度 (毫米): 815
发布日期: 2018-09-06
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (10)
- Slove the problem of non-standard drainage pipe. Which can be adiusted 220 - 305 mm. from finished wall.
- Soft close toilet seat, will protect the damage of toilet seat cashing.


材料(主): Ceramics
材料(次): Ceramics
设计于: Thailand
制造于: Thailand
净重 (千克): 35.64

BIMobject类别: 卫生 - 厕所
IFC分类: Sanitary Terminal
UNSPSC名称: Toilets
UNSPSC代码: 30181505
Uniclass 1.4 代码: L7216
Uniclass 1.4 描述: Toilets
Uniclass 2.0 代码: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 描述: Wc Pans
Uniclass 2015 代码: Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 描述: WC pans
NBS Reference 代码: 35-93-94
NBS Reference 描述: Wc Pans
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
OmniClass编号: 23-31 19 00
OmniClass标题: Toilets
这个产品提供于:
Asia
  • Cambodia
  • Indonesia
  • Myanmar (Burma)
  • Philippines
  • Thailand
  • Vietnam

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

名称
Colour white
Depth 815 mm
Height 715 mm
Length 385 mm
Material ceramic
Method Of Operation Siphonic wash down 6L.
Water Use per Flush 1.6 gal

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名称
Length 385 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名称
Colour white
Material ceramic

BIMobject®