发布您的产品
SCG Lath&Trim Rustic Eaves Liner
SCG Lath&Trim Rustic Eaves Liner

    SCG Lath&Trim Rustic Eaves Liner

    Rustic Eaves Liner, Exquisite work with beautiful chamfer design on both sides. Used to make roof eaves or make fences and trellises.


    规格

    技术规格
    • 唯一参考SCG_Lath-Trim_Rustic_Eaves_Liner
    • 产品系列D'COR
    • 产品组DECAAR by SCG
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2021-11-10
    • 版本号1
    • 高度 (mm)300
    • 宽度 (mm)75
    • 深度 (mm)8
    相关
    • 主材料纤维水泥
    • 设计国家/地区泰国
    • 制造国家/地区泰国
    • 净重 (Kg)2.7
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 石膏/纤维/石膏板
    • OmniClass 编号23-15 15 00
    • OmniClass 标题Wall Coverings, Claddings, Linings

    发售地区

    亚洲