发布您的产品
SunPower Solar Panels Performance 3 UPP
SunPower Solar Panels Performance 3 UPP

    SunPower Solar Panels Performance 3 UPP

    3.3 星(最高 5 星)3.3(51 评价)
    技术规格
    • 唯一参考SunPower_Solar_Panels_Performance_3_UPP
    • 产品系列Solar
    • 产品组Panels
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-12-23
    • 版本号1
    • 宽度 (mm)1160
    • 深度 (mm)2066
    相关
    • 设计国家/地区泰国
    • 制造国家/地区泰国
    • 净重 (Kg)25
    分类
    • BIMobject 类别电气 - 太阳
    • OmniClass 编号23-19 25 11 19 15
    • OmniClass 标题Solar Panels

    发售地区

    亚洲