发布您的产品
Systemtrennwand - Eck - Säule

Systemtrennwand - Eck - Säule

TS4 corner column, a very suitable design option to plan rooms at right angles and with obtuse or more acute angles. It goes without saying that all panel materials comply with the strict guidelines of the EU.

规格
  • THE TECHNICAL DETAILS:

    • Monobloc with unique clip system
    • Wooden doors, all-glass doors, frame doors, sliding doors
    • Wall thickness 100 mm
    • Wall height up to 3,300 mm
    • Element width 100 mm
技术规格
  • 唯一参考eck-saule
  • 产品系列TS4
  • 产品组合Vollholzwand
  • 类型集合(多个对象)
  • 发布日期2024-01-18
  • 版本号1
  • 宽度 (mm)100
  • 深度 (mm)100
相关
  • 主材料MDF 板
  • 设计国家/地区奥地利
  • 制造国家/地区奥地利
分类
  • BIMobject 类别墙壁 - 分区
  • IFC 分类墙壁
  • OmniClass 编号23-15 13 19 15
  • OmniClass 标题Wood Wall Panels

发售地区

欧洲
奥地利
德国
瑞士