发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
scheicherwand/products/12aa4e8e-155d-4163-ae7c-a46e67d8e01a
主页
类别
墙壁
分区
Systemtrennwand - TS1 Nurglastür Alu flush
在以下地区不可用: 美国
Alois Scheicher GmbH
关注
Systemtrennwand - TS1 Nurglastür Alu flush
下载
规格
规格
THE TECHNICAL DETAILS:
Choice of wooden, all-glass or framedoors
single-pane glazing with ESG or VSG possible
privacy films are used for privacy protection
thickness 100 mm
height up to 3.000 mm
element width up to 1.300 mm
Sound insulation of Rwp 31-33 dB
技术规格
技术规格
唯一参考
systemtrennwand-ts1-nurglastur-alu-flush
产品系列
TS1 Alu glass door
产品组
aluminum door
类型
集合(多个对象)
发布日期
2024-12-10
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.scheicherwand.com/produkt/flushzarge-aluminium-glas-holzrahmentuer/
相关
相关
主材料
Extruded Aluminum
次要材料
玻璃
设计国家/地区
奥地利
制造国家/地区
奥地利
分类
分类
BIMobject 类别
墙壁 - 分区
IFC 分类
门板
OmniClass 编号
23-17 11 13 13
OmniClass 标题
Aluminum Doors
发售地区
欧洲
奥地利
德国
瑞士
类似产品
ABCD International
Glass partition edge to edge single glazing ID1
下载
Aluprof
MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System
4.8
(
8
)
下载
Roppe Corporation, USA
Contours Wall Base - Candid
下载
Flex-Ability Concepts
Flex Lite - Economical Flexible Structural Framing
下载
Flex-Ability Concepts
Flex-C Arch - Archway Flexible Structural Framing
下载
Pladur
3.1.3 PARTITION WALLS - Magna
4.2
(
6
)
下载