只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
Schlüter®-KERDI-LINE is a component linear drainage system for the construction of floor level showers with ceramic tiles, natural stone, or other coatings. It consists of a deep-drawn stainless steel channel body as well as a grate and frame top section that can be seamlessly adjusted to the thickness of the covering with the help of the installation aid included in the set. The frame structures are available in 3 versions, as a profile frame with a 10 mm brushed or polished visible area or as a contour frame.
发售地区
| 欧洲 |
|---|
丹麦 |
乌克兰 |
俄罗斯 |
保加利亚 |
克罗地亚 |
冰岛 |
列支敦士登 |
匈牙利 |
北马其顿 |
卢森堡 |
圣马力诺 |
塞尔维亚 |
塞浦路斯 |
奥兰 |
奥地利 |
安道尔 |
希腊 |
德国 |
意大利 |
拉脱维亚 |
挪威 |
捷克共和国 |
摩尔多瓦 |
摩纳哥 |
斯洛伐克 |
斯洛文尼亚 |
斯瓦尔巴特群岛 |
格恩西岛 |
梵蒂冈 |
比利时 |
法国 |
法罗群岛 |
波兰 |
波斯尼亚 黑塞哥维那 |
泽西岛 |
爱尔兰 |
爱沙尼亚 |
瑞典 |
瑞士 |
白俄罗斯 |
直布罗陀 |
立陶宛 |
罗马尼亚 |
芬兰 |
英国 |
荷兰 |
葡萄牙 |
西班牙 |
阿尔巴尼亚 |
马恩岛 |
马耳他 |
黑山 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。