使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie 这里 !

我同意
;

Unica for France

唯一参考号: SE_FR_New_UnicA_WD
品牌: Schneider Electric
产品系列: BUILDING SYSTEMS
产品组: Wiring devices
发布日期: 2019-02-11
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (1)
Product is sold in France only

More details in french language


材料(主): Plastic
材料(次): Metal
设计于:
制造于:

BIMobject类别: 电气 - 出口和插座
Uniclass 2015 代码: Pr_65_72
Uniclass 2015 描述: Electrical power products and wiring accessories
NBS Reference 代码: 26-27-64
NBS Reference 描述: Prefabricated Wiring Switch Modules
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 27 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Wiring Devices
OmniClass编号: 23-35 37 29
OmniClass标题: Modular Wiring System Switches
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
这个产品提供于:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

名称
Application Pour tous vos bâtiments tertiaires
Depth 10 mm
Height 85 mm
Width 85 mm

BIMobject®