Cast resin, 50 Hz, three-phased distribution transformers with the following characteristics:
Indoor use / Outdoor use with properly designed enclosure
Thermal class F - Temperature rise 100 K
Ambient ≤ 40°C, altitude ≤ 1000 m
Higher certification to categories of E4 C4 F1 <5pC AG3K1& allows the latest design to offer unparalleled performance.
MV windings encapsulated in cast resin
Pre-impregnated LV windings
Natural air cooling system (AN type)
Core and frame covered with protective coating
Anti-corrosion surface treatment : corrosivity category class C2, “Medium” durability (according to ISO 12944-2)
发售地区
| 欧洲 |
|---|
丹麦 |
保加利亚 |
克罗地亚 |
冰岛 |
列支敦士登 |
匈牙利 |
卢森堡 |
塞浦路斯 |
奥地利 |
希腊 |
德国 |
意大利 |
拉脱维亚 |
挪威 |
捷克共和国 |
斯洛伐克 |
斯洛文尼亚 |
比利时 |
波兰 |
爱尔兰 |
爱沙尼亚 |
瑞典 |
瑞士 |
立陶宛 |
罗马尼亚 |
芬兰 |
英国 |
荷兰 |
葡萄牙 |
西班牙 |
马耳他 |