发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
schueco/products/6bf07037-60ab-47f1-ba6a-dcb6de282a89
主页
类别
窗户
Double Hung Windows
Schüco Window AWS 75.SI+
供应地区: 美国
Schüco
关注
已存档
Schüco Window AWS 75.SI+
Highly thermally insulated aluminium window system
Uf = 1.2 W/(m²K) (PT insulating bars) and Uf = 1.3 W/(m²K) (PA insulating bars) with a face width of 117 mm
Uw = 0.90 W/(m²K) (PT insulating bars) and Uw = 0.93 W/(m²K) (PA insulating bars) with Ug = 0.6 W/(m²K) and plastic spacer
Flexible level of insulation due to different design options
Integration of the new Schüco AvanTec SimplySmart fittings range
下载不可用 ( 文件已存档 )
技术规格
技术规格
唯一参考
Schueco_AWS_75_si_plus
类型
对象(单个对象)
发布日期
2014-06-18
版本号
2
深度 (mm)
75
链接
链接
产品网址
http://www.schueco.com/web2/de-en/architects/products/windows/aluminium/schueco_aws_75_si_plus/
相关
相关
主材料
铝
次要材料
玻璃
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
分类
分类
BIMobject 类别
窗户 - Double Hung Windows
IFC 分类
窗户
UNSPSC 名称
Aluminum profiles
UNSPSC 代码
30102306
ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategory
Windows
类似产品
Aluprof
MB-86US ST Fixed Window with invisible window sash
下载
Marvin
Essential Double Hung Window
4.0
(
10
)
下载
Aluprof
MB-SLIMLINE Window 1-sash Fixed with Vienna Muntins
4.7
(
20
)
下载
Pella Corporation
Pella® Reserve™ - Traditional Double-Hung Window
4.0
(
6
)
下载
Aluprof
MB-86US SI Fixed Window with invisible window sash
下载
Simonton Windows
StormBreaker Plus® 300VL Vinyl Impact-Resistant Double Hung Replacement Window
下载