Office shelving for storing more files in the smallest of spaces
Office shelving from SCHULTE Lagertechnik offers maximum storage capacity in the smallest of areas. It is suitable for up to 192 folders per bay, providing the best-possible options for storing and archiving your files. Our office shelving is available as both plug-in and bolted systems. Depending on the version, they can be used from one or both sides.
Stop bars and central stoppers to ensure everything stays in place
The stop bar or central stopper in the office shelving by SCHULTE Lagertechnik prevent goods falling out or sliding through. For 300 mm deep shelves, the stop bar prevents the folders from sliding through. For 600 mm deep shelves, the central stopper prevents the folders from sliding through.
Variable widths and depths for optimal customisation
Shelves for the office shelving are available in four different widths and a wide range of depths. This enables optimal customisation to the existing storage area and the stored items.
Surfaces a wide range of options
The standard version of all shelves and profiles are supplied as sendzimir galvanised or powder coated in RAL 7035 light grey. The T-profile frames are also available in black.
发售地区
| 欧洲 |
|---|
丹麦 |
乌克兰 |
俄罗斯 |
保加利亚 |
克罗地亚 |
冰岛 |
列支敦士登 |
匈牙利 |
北马其顿 |
卢森堡 |
圣马力诺 |
塞尔维亚 |
塞浦路斯 |
奥兰 |
奥地利 |
安道尔 |
希腊 |
德国 |
意大利 |
拉脱维亚 |
挪威 |
捷克共和国 |
摩尔多瓦 |
摩纳哥 |
斯洛伐克 |
斯洛文尼亚 |
斯瓦尔巴特群岛 |
格恩西岛 |
梵蒂冈 |
比利时 |
法国 |
法罗群岛 |
波兰 |
波斯尼亚 黑塞哥维那 |
泽西岛 |
爱尔兰 |
爱沙尼亚 |
瑞典 |
瑞士 |
白俄罗斯 |
直布罗陀 |
立陶宛 |
罗马尼亚 |
芬兰 |
英国 |
荷兰 |
葡萄牙 |
西班牙 |
阿尔巴尼亚 |
马恩岛 |
马耳他 |
黑山 |