发布您的产品
BULL BIDET FLOOR
BULL BIDET FLOOR

    BULL BIDET FLOOR

    Single-hole bidet on the ground
    技术规格
    • 唯一参考BDBLL-floor
    • 产品系列BULL
    • 产品组BIDET
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-02-06
    • 版本号1
    • 高度 (mm)420
    • 宽度 (mm)365
    • 深度 (mm)530
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)24
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 坐浴盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010126
    • ETIM 名称Bidet
    • UNSPSC 名称Bidets
    • UNSPSC 代码30181502
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 说明Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bidets
    • OmniClass 编号23-31 23 00
    • OmniClass 标题Bidets