发布您的产品
BULL WC FLOOR
BULL WC FLOOR

    BULL WC FLOOR

    WC with wall drain that can be transformed into the floor by means of a technical curve
    技术规格
    • 唯一参考WCBLL-floor
    • 产品系列BULL
    • 产品组WC
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-02-06
    • 版本号1
    • 高度 (mm)420
    • 宽度 (mm)365
    • 深度 (mm)530
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)28
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • UNSPSC 名称Toilets
    • UNSPSC 代码30181505
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets