发布您的产品
LIGHTWEIGHT GREEN ROOF 0 - 4˚ OR 0/1:12

LIGHTWEIGHT GREEN ROOF 0 - 4˚ OR 0/1:12

Sempergreen® pre-cultivated Sedum mix blanket (3/4” or 20 mm thick). Outdoor produced Sedums grown in a mineral based substrate layer on a biodegrable carrier. 85% coverage or more with mostly broadleaf plants in clump form (9-14 species per 100 sq.ft). Maximum of 10 Sedum plants per square foot.
技术规格
  • 唯一参考NA-1_LW_0-4_green_roof
  • 产品系列Greenroof
  • 产品组Roof
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2012-11-05
  • 版本号1
相关
  • 主材料PVC
  • 次要材料纺织品
  • 设计国家/地区荷兰
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别建筑 - 屋顶
  • IFC 分类屋顶
  • UNSPSC 名称Roofing fabrics
  • UNSPSC 代码30151503

发售地区

欧洲 亚洲 北美