发布您的产品
A1130 - Cabinet, Control, Nitrogen
SEPS2BIM

A1130 - Cabinet, Control, Nitrogen

Nitrogen control cabinet. Unit consists of supply cut-off valve, supply pressure gauge, pressure regulator (adjustable 0 to 200 PSI), outlet pressure gauge, nitrogen outlet and connection to surgical gas column. Specify recessed or surface mounting. Designed for powering surgical pneumatic tools.
技术规格
  • 唯一参考A1130
  • 产品系列Cabinets
  • 产品组合Control
  • 类型要求对象
  • 发布日期2016-01-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)300
  • 宽度 (mm)410
  • 深度 (mm)150
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别电气 - Controls
  • IFC 分类装饰元素

发售地区

北美
美国