发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
seps2bim/products/142558d6-4ee1-45ae-b61f-e9c0848acb29
主页
类别
家具
货架和存储
D9835 - Cabinet, Base, Sink, Wall Hung, 2 Doors
可用位置 美国
SEPS2BIM
关注
D9835 - Cabinet, Base, Sink, Wall Hung, 2 Doors
Wall hung base cabinet unit with a sink. The cabinet has double hinged doors and is set up to accept a sink. It is used, with a sink, by dentists and assistants in the operatory to wash hands and instruments.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
D9835
产品系列
Cabinets
产品组
Base
类型
要求对象
发布日期
2016-01-01
版本号
1
高度 (mm)
890
宽度 (mm)
760
深度 (mm)
610
链接
链接
产品网址
http://program2bim.com/healthcare.html
指导视频
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
相关
相关
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
家具 - 货架和存储
IFC 分类
装饰元素
发售地区
北美
美国
类似产品
SEPS2BIM
F0650 - Desk, Executive, Wood
4.8
(
8
)
下载
SEPS2BIM
F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf
3.9
(
10
)
下载
SEPS2BIM
E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped
3.7
(
9
)
下载
SEPS2BIM
M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves
4.2
(
18
)
下载
SEPS2BIM
M3165 - Cabinet, Catheter Storage
4.7
(
18
)
下载
SEPS2BIM
A5180 - Cubicle Track with curtain
2.6
(
21
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多