发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
seps2bim/products/e25e8d0e-19ec-460a-9d3f-76eec3ee666d
主页
类别
医疗
All
L5610 - Pipettor, Micro, 3 Range
供应地区: 美国
SEPS2BIM
关注
L5610 - Pipettor, Micro, 3 Range
Micro-pipetting system. It is a sampler unit for precision pipetting of 1, 2, or 3 reagent volumes. It can accommodate different volume ranges from 25 micro-liter to 25 milliliters with dilution ratios up to 1:100.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
L5610
产品系列
Pipettor
产品组合
Micro
类型
要求对象
发布日期
2016-01-01
版本号
1
高度 (mm)
280
宽度 (mm)
180
深度 (mm)
150
链接
链接
产品网址
http://program2bim.com/healthcare.html
指导视频
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
相关
相关
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
医疗 - All
IFC 分类
装饰元素
发售地区
北美
美国
类似产品
SEPS2BIM
R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet
4.5
(
10
)
下载
SEPS2BIM
M9055 - Table, Exam, Orthopedic
下载
SEPS2BIM
X9910 - Wheelchair, MRI
4.9
(
36
)
下载
SEPS2BIM
G1026 - Exercise Apparatus, Weight Training, Multi-Station
4.7
(
13
)
下载
SEPS2BIM
F0535 - Cart, Utility
4.1
(
16
)
下载
SEPS2BIM
M4705 - Wheelchair, Patient Transport, Folding
4.5
(
23
)
下载