发布您的产品
M1400 - Chair, Blood Donor, Recliner, Manual or Pneumatic
SEPS2BIM

M1400 - Chair, Blood Donor, Recliner, Manual or Pneumatic

Blood donor recliner chair constructed from wear and chemical resistant upholstery. Chair features extra-wide arm rests and a contoured back for lumbar and lateral support. Used for blood donor and pheresis procedures.
技术规格
  • 唯一参考M1400
  • 产品系列Chairs
  • 产品组合Blood Donor
  • 类型要求对象
  • 发布日期2016-01-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1190
  • 宽度 (mm)840
  • 深度 (mm)1880
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别医疗 - All
  • IFC 分类装饰元素

发售地区

北美
美国