发布您的产品
M1855 - Facsimile Machine
SEPS2BIM

M1855 - Facsimile Machine

Plain paper facsimile unit used to transmit printed matter or images over standard telephone lines. The unit operates at a modem speed of 33.6 Kbps and automatically recognizes and communicates with a variety of standard facsimile machines. Commonly referred to as "fax" unit.
技术规格
  • 唯一参考M1855
  • 产品系列Facsimile Machine
  • 产品组Facsimile Machine
  • 类型要求对象
  • 发布日期2016-01-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)610
  • 宽度 (mm)560
  • 深度 (mm)580
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 其他电器
  • IFC 分类装饰元素

发售地区

北美
美国