发布您的产品
M2050 - Shelving, Storage
SEPS2BIM

M2050 - Shelving, Storage

4.3 星(最高 5 星)4.3(25 评价)
Storage shelving unit. Unit is corrosion resistant stainless steel, galvanized steel or baked enamel on steel. It contains 5 adjustable shelves with 400 pound load capacity. Available in open or closed (end panels) designs. Unit is designed for storage and light industrial applications.
技术规格
  • 唯一参考M2050
  • 产品系列Shelving
  • 产品组合Storage
  • 类型要求对象
  • 发布日期2016-01-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)2130
  • 宽度 (mm)910
  • 深度 (mm)380
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别家具 - 货架和存储
  • IFC 分类装饰元素

发售地区

北美
美国