发布您的产品
R5135 - Freezer, Undercounter, 5 Cubic Feet
SEPS2BIM

R5135 - Freezer, Undercounter, 5 Cubic Feet

4.6 星(最高 5 星)4.6(10 评价)
Under counter freezer. This unit features space-saving thin-wall construction and has the flexibility of being built with existing cabinets, installed under-counter without top or custom-finished to specifications. This unit is a general purpose laboratory freezer.
技术规格
  • 唯一参考R5135
  • 产品系列Freezer
  • 产品组合Undercounter
  • 类型要求对象
  • 发布日期2016-01-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)860
  • 宽度 (mm)610
  • 深度 (mm)660
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别医疗 - All
  • IFC 分类装饰元素

发售地区

北美
美国