发布您的产品
A0908 - Patch Panel, 110 Block/RJ-45, Cat 5E, 48 Port,568A
SEPS2BIM

A0908 - Patch Panel, 110 Block/RJ-45, Cat 5E, 48 Port,568A

This 48 Port/RJ45, Cat 5e (or better) patch panel is designed for the following applications. Gigabit 1000BASE-T, 100BASE-TX, ATM 155, TP-PMD (CDDI).
技术规格
  • 唯一参考A0908
  • 产品系列Patch Panel
  • 产品组110 Block/RJ-45
  • 类型要求对象
  • 发布日期2016-01-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)100
  • 宽度 (mm)480
  • 深度 (mm)1300
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 安装系统
  • IFC 分类装饰元素