发布您的产品
D8950 - Vibrator, Dental, Heavy Duty
SEPS2BIM

D8950 - Vibrator, Dental, Heavy Duty

Dental molding vibrator. Used in dental laboratories to remove air from the mold material.
技术规格
  • 唯一参考D8950
  • 产品系列Vibrator
  • 产品组Dental
  • 类型要求对象
  • 发布日期2016-01-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)180
  • 宽度 (mm)280
  • 深度 (mm)230
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别医疗 - All
  • IFC 分类装饰元素