发布您的产品
F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf
SEPS2BIM

F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf

3.9 星(最高 5 星)3.9(10 评价)
Freestanding open shelf bookcase, approximately 82" high X 37" wide X 18" deep with 5 (five) adjustable shelves. Unit can be separate or part of a system with available add-on shelving.
技术规格
  • 唯一参考F0115
  • 产品系列Bookcase
  • 产品组Open
  • 类型要求对象
  • 发布日期2016-01-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1880
  • 宽度 (mm)910
  • 深度 (mm)360
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别家具 - 货架和存储
  • IFC 分类装饰元素