发布您的产品
F0260 - Chair, High Back, Patient
SEPS2BIM

F0260 - Chair, High Back, Patient

High back patient chair, approximately 45" H X 24" W X 30" D with padded and upholstered back and seat. Straight legs have floor glides. Upholstery material is vinyl.
技术规格
  • 唯一参考F0260
  • 产品系列Chairs
  • 产品组合High Back
  • 类型要求对象
  • 发布日期2016-01-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1140
  • 宽度 (mm)640
  • 深度 (mm)690
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别医疗 - All
  • IFC 分类装饰元素

发售地区

北美
美国