发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
seps2bim/products/753901c8-663d-4465-9785-6bb2babc3e6c
主页
类别
卫生
垃圾桶
F2020 - Can, Trash, 44 Gallon
可用位置 美国
SEPS2BIM
关注
F2020 - Can, Trash, 44 Gallon
4.4
(7 评价)
Forty four (44) gallon trash can, 32" high X 24" diameter, with lid. Used to collect and transport refuse from a point of origin to point of disposal (example: from soiled utility or a nursing unit to the trash compactor at housekeeping).
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
F2020
产品系列
Can
产品组
Trash
类型
要求对象
发布日期
2016-01-01
版本号
1
高度 (mm)
990
宽度 (mm)
610
深度 (mm)
610
链接
链接
产品网址
http://program2bim.com/healthcare.html
指导视频
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
相关
相关
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 垃圾桶
IFC 分类
装饰元素
发售地区
北美
美国
类似产品
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
4.0
(
33
)
下载
SEPS2BIM
A5090 - Disposal, Sanitary Napkin, SS, Surface Mounted
下载
SEPS2BIM
P5040 - Shower, Single, Hand-Held
下载
SEPS2BIM
F2000 - Basket, Wastepaper
下载
SEPS2BIM
P3100 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type
下载
SEPS2BIM
P3000 - Lavatory, Vitreous China, Straight Back
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多