发布您的产品
M3005 - Bassinet
SEPS2BIM

M3005 - Bassinet

4.2 星(最高 5 星)4.2(6 评价)
Bassinet with cart. The cart shall be stainless steel construction and be mounted on 3" ball bearing rubber casters. The bassinet shall be clear plastic. Designed for use with infants. Cart may include shelves and drawers.
技术规格
  • 唯一参考M3005
  • 产品系列Bassinet
  • 产品组w/Cart
  • 类型要求对象
  • 发布日期2016-01-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1040
  • 宽度 (mm)810
  • 深度 (mm)480
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别医疗 - All
  • IFC 分类装饰元素