发布您的产品
M4255 - Stand, IV, Adjustable
SEPS2BIM

M4255 - Stand, IV, Adjustable

4.7 星(最高 5 星)4.7(11 评价)
Adjustable IV stand with 4-hook arrangement. Stand has stainless steel construction with heavy weight base. It adjusts from 66 inches to 100 inches and is mounted on conductive rubber, ball bearing, swivel casters. Stand is used for administering intravenous solutions.
技术规格
  • 唯一参考M4255
  • 产品系列Stand
  • 产品组IV
  • 类型要求对象
  • 发布日期2016-01-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)2740
  • 宽度 (mm)660
  • 深度 (mm)660
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别医疗 - All
  • IFC 分类装饰元素