发布您的产品
M8065 - Chair, Whirlpool, Adjustable
SEPS2BIM

M8065 - Chair, Whirlpool, Adjustable

Patient whirlpool treatment chair. Constructed of chrome plated steel with non-slip rubber tipped legs and locking casters. Adjustable height. For use with a leg, arm or combination arm/leg treatment tank.
技术规格
  • 唯一参考M8065
  • 产品系列Chairs
  • 产品组Whirlpool
  • 类型要求对象
  • 发布日期2016-01-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1520
  • 宽度 (mm)630
  • 深度 (mm)640
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别医疗 - All
  • IFC 分类装饰元素