发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
seps2bim/products/c075275a-e1c7-4a90-90de-bd636cefa08b
主页
类别
医疗
All
P1965 - Eyewash, Eye/Face, Sink Mounted, Hands-free
可用位置 美国
SEPS2BIM
关注
P1965 - Eyewash, Eye/Face, Sink Mounted, Hands-free
A sink mounted eyewash station. The unit is designed for emergency eye and face rinsing from soft flow dual spray-heads. The Flow must be activated by the single momentary action and remain on until terminated.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
P1965
产品系列
Eyewash
产品组
Eye/Face
类型
要求对象
发布日期
2016-01-01
版本号
1
高度 (mm)
430
宽度 (mm)
380
深度 (mm)
180
链接
链接
产品网址
http://program2bim.com/healthcare.html
指导视频
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
相关
相关
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
医疗 - All
IFC 分类
装饰元素
发售地区
北美
美国
类似产品
SEPS2BIM
R7250 - Refrigerator/Freezer, 20 Cubic Feet
4.3
(
9
)
下载
SEPS2BIM
G1026 - Exercise Apparatus, Weight Training, Multi-Station
4.7
(
12
)
下载
SEPS2BIM
R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet
4.4
(
9
)
下载
SEPS2BIM
M4705 - Wheelchair, Patient Transport, Folding
4.5
(
23
)
下载
SEPS2BIM
R6800 - Refrigerator/Freezer, 2 Door, 10 Cubic Feet
下载
SEPS2BIM
D3310 - Chair, Procedure, Dental
4.1
(
15
)