发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
seps2bim/products/6d04efec-0158-4164-b059-a62bf3ded84a
主页
类别
厨房
厨房电器
R4700 - Ice Maker, Cubes, 250 Pound
可用位置 美国
SEPS2BIM
关注
R4700 - Ice Maker, Cubes, 250 Pound
4.8
(11 评价)
Ice cube maker approximately 39" H x 29" D x 26" W. This unit is self-contained and provides 250 pounds of ice every 24 hours. The exterior is made of sturdy stainless steel. It is used in hospitals, hotels, and restaurants for dispensing ice.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
R4700
产品系列
Ice Maker
产品组
Cubes
类型
要求对象
发布日期
2016-01-01
版本号
1
高度 (mm)
990
宽度 (mm)
760
深度 (mm)
760
链接
链接
产品网址
http://program2bim.com/healthcare.html
指导视频
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
相关
相关
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 厨房电器
IFC 分类
装饰元素
发售地区
北美
美国
类似产品
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
20
)
下载
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
下载
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
下载
SEPS2BIM
K2515 - Dishwasher, Household
3.7
(
16
)
下载
SEPS2BIM
K4665 - Oven, Microwave, Consumer
4.1
(
12
)
下载
SEPS2BIM
F3200 - Clock, Battery
2.8
(
8
)