发布您的产品
X6500 - Radiographic Unit, Dental, Panographic
SEPS2BIM

X6500 - Radiographic Unit, Dental, Panographic

Full mouth dental panographic radiographic unit. The unit includes teleradiographic capability, dental readout, and automatic exposure timer. Wheelchair patient compatible.
技术规格
  • 唯一参考X6500
  • 产品系列Radiographic Unit,
  • 产品组Dental
  • 类型要求对象
  • 发布日期2016-01-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)2440
  • 宽度 (mm)1140
  • 深度 (mm)1370
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别医疗 - All
  • IFC 分类装饰元素