发布您的产品
Soltis Harmony 88
Soltis Harmony 88
Soltis Harmony 88
Soltis Harmony 88

    Soltis Harmony 88

    Solar protection screen for internal and external applications. Soltis Harmony 88 is the perfect balance combining design, transparency and thermal comfort
    规格
    • - Available in 17 solid colours in 267 cm width - Weight: 360 g/m² - Thickness: 0.45 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    技术规格
    • 唯一参考soltis88
    • 产品系列Solar Protection
    • 产品组合Screen
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-03-14
    • 版本号1
    相关
    • 主材料涤纶
    • 次要材料PVC
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    分类
    • BIMobject 类别窗户 - 百叶窗
    • IFC 分类对象
    • UNSPSC 名称Window screens
    • UNSPSC 代码30171614
    • Uniclass 2015 代码Pr_30_59_07
    • Uniclass 2015 说明Blinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 代码13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Fabric Structures
    • OmniClass 编号23-17 21 13 11
    • OmniClass 标题Window Blinds
    • CSI UniFormat II 代码B2010
    • CSI UniFormat II 标题Exterior Walls

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美