发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
seves-glass-block-inc/products/46e7aba3-3bf0-41e4-b17b-74384076ecb5
主页
类别
建筑材料
玻璃
Hollow Glass Block REVIT Wall System
供应地区: 美国
Seves Glass Block Inc
关注
已存档
Hollow Glass Block REVIT Wall System
4.0
(37 评价)
Intersecting random wave patterns, provide an attractive appearance, proving maximum light transmission and subtle visual distortion.
下载不可用 ( 文件已存档 )
技术规格
技术规格
唯一参考
Hollow_Glass_Block
产品系列
Hollow
产品组合
Hollow Glass Block
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-11-02
版本号
1
高度 (inch)
7.75
宽度 (inch)
7.75
深度 (inch)
3.87
链接
链接
产品网址
https://sevesglassblockinc.com/
相关
相关
主材料
玻璃
设计国家/地区
捷克共和国
制造国家/地区
捷克共和国
净重 (Lbs)
5.7
分类
分类
BIMobject 类别
建筑材料 - 玻璃
UNSPSC 名称
Blocks
UNSPSC 代码
301315
Uniclass 2015 代码
Pr_20_93_33
Uniclass 2015 说明
Glass blocks and panels
OmniClass 编号
23-13 21 00
OmniClass 标题
Blocks and Bricks
CSI UniFormat II 代码
B2010
CSI UniFormat II 标题
Exterior Walls
类似产品
Seves Glass Block
Q19 O MET
4.7
(
26
)
下载
Seves Glass Block
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
4.6
(
16
)
下载
Seves Glass Block
Q30 Doric
4.2
(
5
)
下载
Generic Building Materials
Glass, Frosted, 4mm
下载
Seves Glass Block
Clear 1919_8 More Glass Design
4.7
(
27
)
下载
Seves Glass Block
664 Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series
下载