发布您的产品
1919/13 F120 - FIRE RESISTANT

1919/13 F120 - FIRE RESISTANT

规格
  • 1919/13 120F Seves Glassblock - Fire resistant for vertical panels

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.6

    SOUND INSULATION (dB): 43

    FIRE RESISTANCE CLASS: EI 120

    DIMENSIONS (cm): 19x19x13

    WEIGHT (Kg): 5,00

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼ 23 (joint 15mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 3

    N. PIECES/PALLET: 180

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - resistente al fuoco - fire resistant - EI

技术规格
  • 唯一参考1919-13-f120
  • 产品系列Technology - resistenti al fuoco - verticali
  • 产品组1919/13 120F
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-07-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)190
  • 宽度 (mm)190
  • 深度 (mm)129.8
相关
  • 主材料玻璃
  • 次要材料玻璃
  • 制造国家/地区捷克共和国
  • 净重 (Kg)5
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - 玻璃
  • IFC 分类块
  • Uniclass 2015 代码Pr_20_93_33
  • Uniclass 2015 说明Glass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 代码08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Glass Glazing
  • OmniClass 编号23-15 15 21
  • OmniClass 标题Wall Blocks
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
瓦利斯和富圖納群島
拉脱维亚
大韓
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
聖文森與格瑞那丁
布隆迪
波斯尼亚 黑塞哥维那
泰国
英属维尔京群岛
摩洛哥
泽西岛
澳门
荷属圣马丁
斯威士兰
爱尔兰
科威特
荷蘭加勒比區
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
BIMobject 产品库

Revit 版 Design App

只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

  • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
  • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
  • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)