发布您的产品
Sanimulti
Sanimulti
Sanimulti
Sanimulti
Sanimulti

    Sanimulti

    Sanimulti is a versatile macerator with two different pan connection options making it ideal for all types of applications. The Sanimulti can be used in domestic or commercial projects.

    技术规格
    • 唯一参考sanimulti
    • 产品系列SFA
    • 产品组合Pumps
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-06-21
    • 版本号1
    • 高度 (mm)361
    • 宽度 (mm)505
    • 深度 (mm)205
    相关
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统

    发售地区

    大洋洲
    新西兰
    澳大利亚