发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
sg-armaturen/products/07ffa0e2-7541-407e-814d-7a0d6fd83315
主页
类别
照明
外部
JUPITER PRO OUTDOOR GRAFITT 13W LED KL II
供应地区: 美国
SG Armaturen
关注
JUPITER PRO OUTDOOR GRAFITT 13W LED KL II
DOWNLIGHT JUPITER PRO OUTDOOR GRAFIT 13W LED KL II Vedlikeholdsfri, levetid på 50 000 timer. 13W kan erstatte en 18W lampe med kompaktlysrør. 2700K. Enkel installering.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
923999
类型
对象(单个对象)
发布日期
2012-05-14
版本号
1
高度 (mm)
110
宽度 (mm)
114
深度 (mm)
84
链接
链接
产品网址
http://sg-armaturen.bimobject.com/923999
安装说明
http://www.sg-as.no/product/manuals/jupiter_pro_international.pdf
相关
相关
主材料
铝
次要材料
铝
设计国家/地区
挪威
制造国家/地区
挪威
分类
分类
BIMobject 类别
照明 - 外部
IFC 分类
灯具
UNSPSC 名称
Exterior lighting fixtures and accessories
UNSPSC 代码
391116
类似产品
Marset Iluminacion
Ginger C IP65
下载
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
下载
Alcon Lighting
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
下载
Simes
Streamline Wall Washer
下载
Alcon Lighting
RGBW LED Landscape Directional Uplight
下载
Alcon Lighting
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
下载