发布您的产品
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate

    Yin Yang Flush Plate

    Zen design
    规格
    • Dual flush actuation plate, made from ABS, ………… finish. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 200 mm and depth 22 mm. Delivered with wall fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws. Necessary spanner.
    技术规格
    • 唯一参考31-18XX-10_DE
    • 产品系列Flushing Devices
    • 产品组合Yin Yang
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-07-11
    • 版本号1
    • 高度 (mm)181
    • 宽度 (mm)200
    • 深度 (mm)22
    相关
    • 主材料塑料
    • 次要材料塑料
    • 设计国家/地区摩纳哥
    • 制造国家/地区摩纳哥
    • 净重 (Kg)0.35
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类卫浴终端
    • OmniClass 编号23-31 25 00
    • OmniClass 标题Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures